• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur à pression FUJI, raccord à différence de diamètre

Connecteur à pression FUJI, raccord à différence de diamètre
[Features]
· One-touch fitting with rotation lock ring that prevents full rotation of tube.
· Reducer union with plastic body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4R-06U
6R-08U
8R-10U
10R-12U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)

2.99 €

1 5 jours 64

3.16 €

1 5 jours 86

3.94 €

1 5 jours 108

4.39 €

1 5 jours 1210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Polyacétal Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. différent Raccords-unions de réduction Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique