Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CKT-4-01 |
CKT-4-02 |
CKT-4-M5 |
CKT-6-03 |
CKT-10-01 |
CKT-10-03 |
CKT-10-04 |
CKT-12-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | 7 jours | 4 | R1/8 | ||
9.02 € | 1 | 7 jours | 4 | R1/4 | ||
8.48 € | 1 | 7 jours | 4 | M5X0.8 | ||
10.13 € | 1 | 7 jours | 6 | R3/8 | ||
13.17 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/8 | ||
12.04 € | 1 | 7 jours | 10 | R3/8 | ||
12.93 € | 1 | 7 jours | 10 | R1/2 | ||
15.26 € | 1 | 7 jours | 12 | R3/8 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord de piquage à montage par vis | Connecteur en T | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles