• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur à pression, raccord coudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CUL-4-00
CUL-6-00
CUL-8-00
CUL-10-00
CUL-12-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

7.14 €

1 10 jours 4

8.53 €

1 10 jours 6

9.34 €

1 10 jours 8

9.53 €

1 11 jours 10

13.83 €

1 10 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Laiton Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique