Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHL-81818 |
SHL-82828 |
SHL-83838 |
SHL-84848 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 21.0 | 20.0 | ||
10.01 € | 1 | 24 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 26.0 | 25.0 | ||
13.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 29.0 | 28.0 | ||
16.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 35.0 | 34.0 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude femelle-mâle à 45° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton (sans cadmium) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 21 | Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Pression de service normale(MPa) | 14.0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Longueur L1(mm)
Longueur L2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles