Raccord fileté, raccord coudé mâle

Raccord fileté, raccord coudé mâle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccord fileté, raccord coudé mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SML-81818
SML-82838
SML-83838
SML-84848
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Longueur L1
(mm)
Longueur L2
(mm)

4.54 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)--20.020.0

8.67 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)3/8B (10A)R27.028.0

9.80 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)--28.028.0

13.45 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--34.034.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude à 90° Matériau Laiton (sans cadmium)
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 21 Fluide applicable Air
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA Pression de service normale(MPa) 14.0

Assistance technique