Référence fabricant: SMT-82828
Marque: KOYO
Prix: 9.74 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SMT-82828
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton (sans cadmium) | Filetage nominal M1 | 1/4B (8A) | Type à filetage de connexion M1 | R |
Pression de service max.(MPa) | 21 | Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Longueur L(mm) | 50.0 | Pression de service normale(MPa) | 14.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T mâle de raccord fileté, le numéro d'article est le suivant: SMT-82828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMT-82828.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles