• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capuchon de raccord fileté

Capuchon de raccord fileté
  • Remise sur volume
Cadmium-free brass material is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCP-81008
SCP-82008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Longueur L
(mm)

1.06 €

1 5 jours 101/8B (6A)9.0

2.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)11.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau Laiton (sans cadmium) Type à filetage de connexion M1 G (taraudé) Pression de service max.(MPa) 21
Fluide applicable Air Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA Pression de service normale(MPa) 14.0

Assistance technique