Bouchon de raccord fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPG-82008

Référence pièce
SPG-82008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.84 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau Laiton (sans cadmium) Filetage nominal M1 1/4B (8A) Type à filetage de connexion M1 R
Pression de service max.(MPa) 21 Fluide applicable Air Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Longueur L(mm) 18.0 Pression de service normale(MPa) 14.0

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon de raccord fileté, le numéro d'article est le suivant: SPG-82008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPG-82008.

Assistance technique