Raccord coudé fileté femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFL-81818
SFL-82828
SFL-83838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Longueur L1
(mm)
Longueur L2
(mm)

5.82 €

1 5 jours 101/8B (6A)21.021.0

8.08 €

1 5 jours 101/4B (8A)26.026.0

12.23 €

1 5 jours 103/8B (10A)29.029.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Laiton (sans cadmium) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 21
Fluide applicable Air Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA Pression de service normale(MPa) 14.0

Assistance technique