Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRT-82828 |
SRT-83838 |
SXT-82828 |
SXT-83838 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | R | Rc | 1/4B (8A) | 51.0 | ||
15.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | R | Rc | 3/8B (10A) | 57.0 | ||
12.14 € | 1 | 24 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | Rc | R | 1/4B (8A) | 52.0 | ||
17.07 € | 1 | 24 jours | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Rc | R | 3/8B (10A) | 58.0 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton (sans cadmium) | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 21 |
Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA | Pression de service normale(MPa) | 14.0 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M1
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles