• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille femelle de raccord fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFS-81828
SFS-82828
SFS-82838
SFS-83838
SFS-84848
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Longueur L
(mm)

3.24 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/8B (6A)1/4B (8A)Rc26.0

3.38 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)--28.0

4.19 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)3/8B (10A)Rc30.0

4.90 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)--32.0

8.20 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--40.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douille Matériau Laiton (sans cadmium)
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 21 Fluide applicable Air
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA Pression de service normale(MPa) 14.0

Assistance technique