• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau, connecteur de tuyau mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMC-01818
HMC-03828
HMC-05838
HMC-06838
HMC-09848
HMC-10848
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) Nominal
(Ø)
Longueur (environ L)
(mm)

4.73 €

1 5 jours 1/8542.0

6.05 €

1 5 jours 1/4853.5

8.57 €

1 5 jours 3/81062.0

8.57 €

1 5 jours 3/81162.0

11.98 €

1 5 jours 1/21480.0

13.59 €

1 5 jours 1/21683.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (sans cadmium)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Connecteur à filetage mâle
Type de vis applicable S2 (ou S) R Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~150
Pression de service maximum(MPa) 7 Pression de service normale(MPa) 3.5

Assistance technique