• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de flexible, embout de flexible

Raccord de flexible, embout de flexible
  • Remise sur volume
[Features]
· Fitting to connect a hose via insertion into a hose fixture.
· A nipple type and union type are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTM-01818
HTM-01828
HTM-02818
HTM-02828
HTM-03818
HTM-03828
HTM-04818
HTM-04828
HTM-04838
HTM-05818
HTM-05828
HTM-05838
HTM-06818
HTM-06828
HTM-06838
HTM-07828
HTM-07838
HTM-07848
HTM-08828
HTM-08838
HTM-08848
HTM-09838
HTM-09848
HTM-10838
HTM-10848
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) Nominal
(Ø)
Longueur L
(mm)

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/8532.0

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4536.0

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/86.532.0

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/46.536.0

3.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/8836.0

3.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4840.0

3.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/89.536.0

3.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/49.540.0

4.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/89.542.0

3.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/81036.0

3.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/41040.0

4.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/81042.0

3.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/81139.0

4.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/41143.0

5.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/81145.0

3.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/41243.0

4.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/81245.0

6.55 €

1 5 jours 1/21251.0

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/412.743.0

4.34 €

1 5 jours 3/812.745.0

7.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/212.751.0

5.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/81455.0

7.59 €

1 5 jours 1/21461.0

5.09 €

1 5 jours 3/81655.0

8.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/21661.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (sans cadmium)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Embout
Type de vis applicable S2 (ou S) R Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~150
Pression de service maximum(MPa) 7 Pression de service normale(MPa) 3.5

Assistance technique