Raccord à bague, connecteur à filetage mâle (spécification de filetage G)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RGM-06828

Référence pièce
RGM-06828
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.21 €

1 24 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à bague Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau de tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable
Nominal 1(mm) 6 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 6 Type à filetage de connexion G (fileté)
Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Pression de service normale(MPa) 3.5
Longueur de L(mm) 32.5

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à bague, connecteur à filetage mâle (spécification de filetage G), le numéro d'article est le suivant: RGM-06828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGM-06828.

Assistance technique