• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords en T de joint à bague

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RUT-06008
RUT-08008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

16.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1066

16.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1088

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccord à bague Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau de tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Pression de service normale(MPa) 3.5 Longueur de L(mm) 62.0

Assistance technique