Référence fabricant: TRL-06818
Marque: KOYO
Prix: 19.23 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRL-06818
Type | Raccord | Matériau | Laiton (sans cadmium) | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccord à bague | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau de tuyau applicable | Cuivre |
Nominal 1(mm) | 6 | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 6 | Type à filetage de connexion | R |
Filetage nominal | 1/8B (6A) | Pression de service max.(MPa) | 7 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) | -20::100 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa | Pression de service normale(MPa) | 3.5 |
Longueur L(mm) | 33.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint à rotule (modèle bague), le numéro d'article est le suivant: TRL-06818.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRL-06818.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles