Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - coude

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - coude

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A stainless steel threaded elbow suitable for various types of piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-6A-SUS
L-6A-SUS-N
L-8A-SUS
L-8A-SUS-N
L-10A-SUS
L-10A-SUS-N
L-15A-SUS
L-15A-SUS-N
L-20A-SUS
L-20A-SUS-N
L-25A-SUS
L-25A-SUS-N
L-32A-SUS
L-32A-SUS-N
L-40A-SUS
L-40A-SUS-N
L-50A-SUS
L-50A-SUS-N
L-65A-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Bande (épaisseur d'extrémité)

3.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/8B (6A)Disponible

3.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/8B (6A)NA

5.37 €

1 5 jours 101/4B (8A)Disponible

5.44 €

1 5 jours 101/4B (8A)NA

5.98 €

1 5 jours 103/8B (10A)Disponible

5.48 €

1 5 jours 103/8B (10A)NA

6.15 €

1 5 jours 101/2B (15A)Disponible

6.15 €

1 5 jours 101/2B (15A)NA

8.73 €

1 5 jours 103/4B (20A)Disponible

9.22 €

1 5 jours 103/4B (20A)NA

12.28 €

1 5 jours 101B (25A)Disponible

12.84 €

1 5 jours 101B (25A)NA

15.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 1/4B (32A)Disponible

19.33 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)NA

17.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 1/2B (40A)Disponible

22.42 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)NA

35.63 €

1 5 jours 102B (50A)Disponible

33.52 €

1 8 jours 102B (50A)NA

83.27 €

1 5 jours 102 1/2B (65A)Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile
Traitement de surface N/A Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique