• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - coude vissable

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - coude vissable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A stainless steel, threaded, straight elbow pipe fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-6A-SUS
SL-6A-SUS-N
SL-8A-SUS
SL-8A-SUS-N
SL-10A-SUS
SL-10A-SUS-N
SL-15A-SUS
SL-15A-SUS-N
SL-20A-SUS
SL-20A-SUS-N
SL-25A-SUS
SL-25A-SUS-N
SL-32A-SUS
SL-32A-SUS-N
SL-40A-SUS
SL-40A-SUS-N
SL-50A-SUS
SL-50A-SUS-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2 Bande (épaisseur d'extrémité)

7.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/8B (6A)1/8B (6A)Disponible

8.45 €

1 5 jours 101/8B (6A)1/8B (6A)NA

8.45 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)Disponible

8.48 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)NA

7.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8B (10A)3/8B (10A)Disponible

6.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8B (10A)3/8B (10A)NA

11.50 €

1 5 jours 101/2B (15A)1/2B (15A)Disponible

8.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/2B (15A)1/2B (15A)NA

13.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)3/4B (20A)Disponible

10.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)3/4B (20A)NA

18.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

101B (25A)1B (25A)Disponible

20.21 €

1 5 jours 101B (25A)1B (25A)NA

37.92 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Disponible

29.17 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)NA

44.86 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Disponible

37.02 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)NA

68.33 €

1 5 jours 102B (50A)2B (50A)Disponible

34.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

102B (50A)2B (50A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile Traitement de surface N/A
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique