Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - vis droite de douille de tuyau

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - vis droite de douille de tuyau

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A stainless steel screw tube fitting pipe socket with parallel thread from Yodoshi, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-6A-SUS304
S-8A-SUS304
S-10A-SUS304
S-15A-SUS304
S-20A-SUS304
S-25A-SUS304
S-32A-SUS304
S-40A-SUS304
S-50A-SUS304
S-65A-SUS304
S-80A-SUS304
S-100A-SUS304
SJ-8A-SUS304
SJ-10A-SUS304
SJ-15A-SUS304
SJ-20A-SUS304
SJ-25A-SUS304
SJ-40A-SUS304
SJ-50A-SUS304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Forme

2.72 €

1 Disponible 5 jours 101/8B (6A)Standard

2.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)Standard

2.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8B (10A)Standard

3.49 €

1 5 jours 101/2B (15A)Standard

3.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)Standard

9.71 €

1 5 jours 101B (25A)Standard

13.07 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)Standard

16.62 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)Standard

13.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

102B (50A)Standard

32.54 €

1 5 jours 102 1/2B (65A)Standard

42.37 €

1 8 jours 103B (80A)Standard

73.73 €

1 5 jours 104B (100A)Standard

3.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)Paroi épaisse

3.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8B (10A)Paroi épaisse

5.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/2B (15A)Paroi épaisse

7.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)Paroi épaisse

8.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

101B (25A)Paroi épaisse

25.66 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)Paroi épaisse

35.25 €

1 5 jours 102B (50A)Paroi épaisse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rp Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile Traitement de surface N/A Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique