Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
2.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | |
2.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
6.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | ||
4.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
3.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
4.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | |
4.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
4.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | |
6.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
7.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 1/8B (6A) | |
7.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 1/4B (8A) | |
12.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
9.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
9.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
10.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | |
10.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | |
15.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
10.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | |
11.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | |
12.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | |
12.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
12.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
12.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | |
19.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 1/2B (15A) | |
19.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2B (50A) | 3/4B (20A) | |
19.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2B (50A) | 1B (25A) | |
28.93 € | 1 | 9 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
28.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
50.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | ||
47.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | ||
36.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | |
36.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | |
68.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
68.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
126.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | ||
133.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
133.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | N/A |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles