Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - coude de diamètre différent

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - coude de diamètre différent
A stainless steel, threaded, different-diameter elbow pipe fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RL-8X6A-SUS
RL-10X8A-SUS
RL-15X8A-SUS
RL-15X10A-SUS
RL-20X10A-SUS
RL-20X15A-SUS
RL-25X15A-SUS
RL-25X20A-SUS
RL-32X25A-SUS
RL-40X25A-SUS
RL-40X32A-SUS
RL-50X32A-SUS
RL-50X40A-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2

9.04 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/8B (6A)

8.79 €

1 5 jours 103/8B (10A)1/4B (8A)

9.84 €

1 5 jours 101/2B (15A)1/4B (8A)

9.84 €

1 5 jours 101/2B (15A)3/8B (10A)

13.72 €

1 5 jours 103/4B (20A)3/8B (10A)

15.87 €

1 5 jours 103/4B (20A)1/2B (15A)

22.75 €

1 5 jours 101B (25A)1/2B (15A)

20.85 €

1 5 jours 101B (25A)3/4B (20A)

26.72 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)1B (25A)

37.01 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)1B (25A)

34.16 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

47.60 €

1 5 jours 102B (50A)1 1/4B (32A)

47.60 €

1 8 jours 102B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau Acier inoxydable
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile Traitement de surface N/A Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique