Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
6.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
4.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
6.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | |
9.90 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
10.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
8.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | |
8.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
14.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
8.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
17.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 1/8B (6A) | ||
11.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 1/4B (8A) | |
11.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 3/8B (10A) | |
11.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
11.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
21.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | |
21.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | |
21.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | |
41.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | ||
30.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | |
30.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
30.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
39.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
43.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2B (50A) | 1/2B (15A) | |
59.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
43.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2B (50A) | 1B (25A) | |
56.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
133.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | ||
126.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | ||
133.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
122.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 3B (80A) | 1B (25A) | ||
122.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | ||
122.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
122.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
118.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | N/A |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles