Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
7.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | |
7.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
8.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | |
8.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
8.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
12.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
12.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | |
17.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
23.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/4B (8A) | ||
25.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
18.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
18.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
28.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | |
23.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | |
28.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | |
31.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | |
26.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | |
31.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
31.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
40.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
40.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1/2B (15A) | |
66.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
66.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
66.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
66.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile |
Traitement de surface | N/A | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles