Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Pression de service max. (MPa) | Traitement de surface | Divisions de pression de fonctionnement max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 0.69 | [Non fourni] N/A | 1.0Mpa ou moins | ||
12.62 € | 1 | 8 jours | - | 1/2B (15A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
8.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 0.69 | [Zingage] Zingage à chaud | 1.0Mpa ou moins | ||
13.06 € | 1 | 8 jours | - | 3/4B (20A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
9.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 0.69 | [Zingage] Zingage à chaud | 1.0Mpa ou moins | ||
5.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 1B (25A) | 0.69 | [Non fourni] N/A | 1.0Mpa ou moins | ||
15.81 € | 1 | 8 jours | - | 1B (25A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
17.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 0.69 | [Non fourni] N/A | 1.0Mpa ou moins | ||
29.21 € | 1 | 8 jours | - | 1 1/4B (32A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
17.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 0.69 | [Zingage] Zingage à chaud | 1.0Mpa ou moins | ||
19.19 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 0.69 | [Non fourni] N/A | 1.0Mpa ou moins | ||
33.02 € | 1 | 8 jours | - | 1 1/2B (40A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
20.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 0.69 | [Zingage] Zingage à chaud | 1.0Mpa ou moins | ||
23.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 2B (50A) | 0.69 | [Non fourni] N/A | 1.0Mpa ou moins | ||
25.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 0.69 | [Zingage] Zingage à chaud | 1.0Mpa ou moins | ||
34.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | 0.69 | [Non fourni] N/A | 1.0Mpa ou moins | ||
49.24 € | 1 | 8 jours | - | 2 1/2B (65A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
36.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | 0.69 | [Zingage] Zingage à chaud | 1.0Mpa ou moins | ||
53.25 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) | 0.69 | [Non fourni] N/A | 1.0Mpa ou moins | ||
82.40 € | 1 | 8 jours | - | 3B (80A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
95.55 € | 1 | 8 jours | - | 4B (100A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
67.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 4B (100A) | 0.69 | [Zingage] Zingage à chaud | 1.0Mpa ou moins | ||
92.25 € | 1 | 8 jours | - | 5B (125A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
86.17 € | 1 | 8 jours | - | 6B (150A) | 0.69 | Revêtement en résine | 1.0Mpa ou moins | ||
98.69 € | 1 | 8 jours | 10 | 6B (150A) | 0.69 | [Zingage] Zingage à chaud | 1.0Mpa ou moins | ||
8.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1.37 | [Non fourni] N/A | 2.0Mpa ou moins | ||
16.88 € | 1 | 8 jours | - | 1/2B (15A) | 1.37 | Revêtement en résine | 2.0Mpa ou moins | ||
13.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1.37 | [Zingage] Zingage à chaud | 2.0Mpa ou moins | ||
18.52 € | 1 | 8 jours | - | 3/4B (20A) | 1.37 | Revêtement en résine | 2.0Mpa ou moins | ||
15.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1.37 | [Zingage] Zingage à chaud | 2.0Mpa ou moins | ||
29.07 € | 1 | 8 jours | - | 1B (25A) | 1.37 | Revêtement en résine | 2.0Mpa ou moins | ||
21.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 1.37 | [Zingage] Zingage à chaud | 2.0Mpa ou moins | ||
39.56 € | 1 | 8 jours | - | 1 1/4B (32A) | 1.37 | Revêtement en résine | 2.0Mpa ou moins | ||
35.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1.37 | [Zingage] Zingage à chaud | 2.0Mpa ou moins | ||
24.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 1.37 | [Non fourni] N/A | 2.0Mpa ou moins | ||
35.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 1.37 | [Zingage] Zingage à chaud | 2.0Mpa ou moins | ||
39.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) | 1.37 | [Non fourni] N/A | 2.0Mpa ou moins | ||
58.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 3B (80A) | 1.37 | [Zingage] Zingage à chaud | 2.0Mpa ou moins | ||
49.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | 1.37 | [Non fourni] N/A | 2.0Mpa ou moins | ||
52.69 € | 1 | 8 jours | - | 4B (100A) | 1.37 | Revêtement en résine | 2.0Mpa ou moins | ||
83.47 € | 1 | 8 jours | - | 5B (125A) | 1.37 | Revêtement en résine | 2.0Mpa ou moins | ||
65.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 5B (125A) | 1.37 | [Zingage] Zingage à chaud | 2.0Mpa ou moins | ||
82.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 6B (150A) | 1.37 | [Non fourni] N/A | 2.0Mpa ou moins | ||
112.37 € | 1 | 8 jours | - | 6B (150A) | 1.37 | Revêtement en résine | 2.0Mpa ou moins | ||
125.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 6B (150A) | 1.37 | [Zingage] Zingage à chaud | 2.0Mpa ou moins |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Bride | Forme de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte ductile | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Pression de service max.(MPa)
Traitement de surface
Divisions de pression de fonctionnement max.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles