Joint blanc - Raccords en T

Joint blanc - Raccords en T

Détails du produit:

Référence fabricant: ST-15A-W

Marque: YODOSHI

Prix: 12.14

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST-15A-W

Référence pièce
ST-15A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.14 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccords en T de service
Matériau Fonte malléable à cœur noir Filetage nominal M1 1/2B (15A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Pression de service max.(MPa) 2.5 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (15A) Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage à chaud Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Couleur Blanc

Vous vous trouvez sur la page de Joint blanc - Raccords en T, le numéro d'article est le suivant: ST-15A-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-15A-W.

Assistance technique