Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-6A-B |
S-6A-W |
S-8A-B |
S-8A-W |
S-10A-B |
S-10A-W |
S-15A-B |
S-15A-W |
S-20A-B |
S-20A-W |
S-25A-B |
S-25A-W |
S-32A-B |
S-32A-W |
S-40A-B |
S-40A-W |
S-50A-B |
S-50A-W |
S-65A-B |
S-65A-W |
S-80A-B |
S-80A-W |
S-100A-W |
S-125A-B |
S-150A-B |
S-150A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
2.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
2.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
2.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
2.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
2.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
1.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
1.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
2.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
2.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
2.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
3.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
2.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
4.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
4.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
4.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
7.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
9.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
15.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
14.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
22.02 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
24.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 3B (80A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
35.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
72.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 5B (125A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
99.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 6B (150A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
100.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 6B (150A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte malléable à cœur noir | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles