Joint blanc et noir - Embout d'angle à diamètre différent

Joint blanc et noir - Embout d'angle à diamètre différent
  • Remise sur volume
A black/white reducing hexagon nipple applicable to various types of piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RNI-10X8A-W
RNI-15X8A-W
RNI-15X10A-W
RNI-20X10A-W
RNI-20X15A-W
RNI-25X15A-W
RNI-25X20A-W
RNI-32X20A-W
RNI-32X25A-W
RNI-40X20A-W
RNI-40X32A-W
RNI-50X40A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8B (10A)1/4B (8A)

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/2B (15A)1/4B (8A)

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/2B (15A)3/8B (10A)

3.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)3/8B (10A)

4.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)1/2B (15A)

4.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

101B (25A)1/2B (15A)

4.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

101B (25A)3/4B (20A)

9.84 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)3/4B (20A)

9.84 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)1B (25A)

13.90 €

1 8 jours 101 1/2B (40A)3/4B (20A)

12.42 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

13.32 €

1 Jour même

Stock

102B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Embouts de diamètres différents
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage à chaud
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA Couleur Blanc

Assistance technique