Roulettes sur support en acier général, charge légère-moyenne, plaque S, série SK (roulettes or)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-65N
SK-65R
SK-65U
SK-65UB
SK-75N
SK-75R
SK-75U
SK-75UB
SK-100N
SK-100NB
SK-100R
SK-100RB
SK-100UB
SK-125NB
SK-125R
SK-125RB
SK-125UB
SK-150NB
SK-150R
SK-150RB
SK-150UB
SKP-100N
SKP-100NB
SKP-100R
SKP-100RB
SKP-100UB
SKP-125NB
SKP-125R
SKP-125RB
SKP-125UB
SKP-150NB
SKP-150R
SKP-150RB
SKP-150UB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

6.58 €

1 8 jours 8535.01~80.0068.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond552870476525NA

8.01 €

1 8 jours 8535.01~80.0049[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond552870476525NA

10.60 €

1 8 jours 8535.01~80.0068.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870476525NA

13.94 €

1 8 jours 8535.01~80.0068.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870476525Disponible

7.05 €

1 8 jours 9335.01~80.0078.4[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond552870477525NA

7.07 €

1 Jour même

Stock

9335.01~80.0058.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond552870477525NA

11.24 €

1 8 jours 9335.01~80.0078.4UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870477525NA

15.17 €

1 8 jours 9335.01~80.0078.4UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870477525Disponible

16.79 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long80(90)45(50)1107810032NA

22.33 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long80(90)45(50)1107810032Disponible

18.16 €

1 5 jours 13280.01~140.00117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long80(90)45(50)1107810032NA

22.70 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long80(90)45(50)1107810032Disponible

26.47 €

1 5 jours 13280.01~140.00117.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long80(90)45(50)1107810032Disponible

34.42 €

1 8 jours 168140.01~220.00147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long100(112)56(53)1409412538Disponible

26.13 €

1 8 jours 168140.01~220.00147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long100(112)56(53)1409412538NA

31.31 €

1 8 jours 168140.01~220.00147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long100(112)56(53)1409412538Disponible

40.37 €

1 8 jours 168140.01~220.00147UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long100(112)56(53)1409412538Disponible

37.04 €

1 8 jours 190140.01~220.00156.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long100(112)56(53)1409415038Disponible

30.95 €

1 8 jours 190140.01~220.00156.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long100(112)56(53)1409415038NA

35.26 €

1 5 jours 190140.01~220.00156.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long100(112)56(53)1409415040Disponible

50.86 €

1 8 jours 190140.01~220.00156.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long100(112)56(53)1409415038Disponible

17.68 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long68(71)68(71)9010110032NA

23.37 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long68(71)68(71)9010110032Disponible

19.14 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long68(71)68(71)9010110032NA

23.61 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long68(71)68(71)9010110032Disponible

27.51 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long68(71)68(71)9010110032Disponible

35.39 €

1 8 jours 168140.01~220.00147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long75(80)75(80)11011412538Disponible

27.17 €

1 8 jours 168140.01~220.00147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long75(80)75(80)11011412538NA

32.43 €

1 8 jours 168140.01~220.00147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long75(80)75(80)11011412538Disponible

41.08 €

1 8 jours 168140.01~220.00147UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long75(80)75(80)11011412538Disponible

37.92 €

1 8 jours 190140.01~220.00156.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long75(80)75(80)11011415038Disponible

32.01 €

1 8 jours 190140.01~220.00156.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long75(80)75(80)11011415038NA

36.31 €

1 8 jours 190140.01~220.00156.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long75(80)75(80)11011415040Disponible

51.91 €

1 8 jours 190140.01~220.00156.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long75(80)75(80)11011415038Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique