• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes (roulettes pivotantes) / acier / compactes / modèle léger / plaque fixe / série T TK (roulette dorée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-25U
TK-50N
TK-50R
TK-50U
TK-65N
TK-65R
TK-65U
TK-75N
TK-75R
TK-75U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

2.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

35~35.009.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrous ronds (deux trous)29-36182512

3.27 €

1 8 jours 65~35.0034.3[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond463559495020

4.17 €

1 8 jours 65~35.0029.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond463559495020

6.49 €

1 8 jours 65~35.0034.3UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond463559495020

5.51 €

1 8 jours 8035.01~80.0053.9[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond554270606525

7.28 €

1 8 jours 8035.01~80.0039.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond554270606525

8.96 €

1 8 jours 8035.01~80.0053.9UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond554270606525

5.91 €

1 8 jours 9035.01~80.0063.7[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond554270607525

7.75 €

1 8 jours 9035.01~80.0049[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond554270607525

9.68 €

1 8 jours 9035.01~80.0063.7UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond554270607525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère Roulement NA

Assistance technique