Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
SSJ-125NRB |
SSJ-125NRB-S |
SSJ-150NRB |
SSJ-150NRB-S |
SSK-100NRB |
SSK-125NRB |
SSK-150NRB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.60 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 168 | NA | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | ||
54.40 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 168 | Avec butée de rotation | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | ||
52.26 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 190 | NA | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | ||
57.98 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 190 | Avec butée de rotation | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | ||
25.02 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 132 | NA | 98 | 68(71) | 68(71) | 110 | 0 | 100 | 32 | ||
32.01 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 168 | NA | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 140 | 94 | 125 | 38 | ||
34.67 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 190 | NA | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 140 | 94 | 150 | 38 |
Loading...
Propriétés | Silencieux | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN) | 80.01~140.00 | Matériau de la roue | Caoutchouc (roue en résine) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne | Roulement | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles