Roulettes spéciales, roulettes conductrices, sur support, pour charges moyennes, plaque (série W) (WK) (roulettes or)

Roulettes spéciales, roulettes conductrices, sur support, pour charges moyennes, plaque (série W) (WK) (roulettes or)
Electric resistance value is equal to or less than 1 × 10 to the power of 3Ω.

[Features]
· High conductivity that prevents trouble caused by static electricity.
· Contributes to the prevention of disasters caused by static electricity under all environments by releasing static electricity with excellent conductivity.
· Prevents the adsorption of dust by removing static electricity and demonstrates excellent dust-proofing effects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WK-75RBE
WK-75RBE-S
WK-100RBE
WK-100RBE-S
WK-130RBE
WK-130RBE-S
WK-150RBE
WK-150RBE-S
WK-200RBE
WK-200RBE-S
WK-250RBE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

16.57 €

1 9 jours 10035.01~80.00NA68.6634095727532

21.96 €

1 9 jours 10035.01~80.00Avec butée de rotation68.6634095727532

25.35 €

1 9 jours 14480.01~140.00NA9880451167910035

32.59 €

1 9 jours 14480.01~140.00Avec butée de rotation9880451167910035

41.66 €

1 5 jours 177140.01~220.00NA147100561389313038

51.24 €

1 9 jours 177140.01~220.00Avec butée de rotation147100561389313038

44.93 €

1 9 jours 198140.01~220.00NA156.8100561389315045

55.80 €

1 9 jours 198140.01~220.00Avec butée de rotation156.8100561389315045

73.28 €

1 9 jours 250140.01~220.00NA1961126315410220045

87.86 €

1 9 jours 250140.01~220.00Avec butée de rotation1961126315410220045

156.72 €

1 9 jours 305220.01~320.00NA264.61408020014025050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Prévention de l'électricité statique Matériau de la roue Caoutchouc conducteur
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance au froid / Antistatique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne Roulement Disponible

Assistance technique