Conduits flexibles, type AR

Conduits flexibles, type AR
[Features]
· Offers excellent abrasion resistance compared to PVC-type duct hoses.
· Excellent cold resistance and heat resistance (operating temperature range: 30°C to 80°C).
· This is a high-quality duct hose with effective conductivity (anti-static).
· Since it does not curl easily, the treatment becomes very simple.
· This hose adapts quickly to the temperature of the work environment, and does not develop ozone cracks (fissures) like those in existing hoses.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-AR-038-[1-30/1]
DC-AR-050-[1-30/1]
DC-AR-065-[1-30/1]
DC-AR-075-[1-30/1]
DC-AR-100-[1-30/1]
DC-AR-150-[1-20/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible maximale (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces) Length
(m)

-

1 94 jours 38.147.80.034538(1 1/2)1 ~ 30

-

1 16 jours 50.661.80.035550(2)1 ~ 30

-

1 16 jours 62.473.60.026565(2 1/2)1 ~ 30

-

1 16 jours 76.487.80.027575(3)1 ~ 30

-

1 16 jours 101.6113.60.01100100(4)1 ~ 30

-

1 16 jours 152.4166.80.01150150(6)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine oléfinique Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Performance antistatique / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur
Couleur Noir Fluide applicable Poudre / Graines / Vieux papiers Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80

Assistance technique