Conduit métallique (MD25)

Conduit métallique (MD25)
[Features]
· Employs a reinforcing core containing a stainless steel plate (SUS304) and specially coated glass cloth.
· Lightweight and flexible ducting which makes storing and transportation easy.
· Specially coated glass cloth which is used is highly elastic and flame resistant.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-MD25-050-05
DC-MD25-065-05
DC-MD25-075-05
DC-MD25-125-05
DC-MD25-150-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces)

286.70 €

1 6 jours 5155.011050(2)

377.25 €

1 8 jours 667014065(2 1/2)

495.03 €

1 6 jours 768016075(3)

663.68 €

1 8 jours 126.5130.5250125(5)

636.36 €

1 9 jours 152156280150(6)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Tissu à revêtement spécial Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Ignifuge
Couleur Gris Fluide applicable Air / Étincelle Pression admissible maximale (température normale)(MPa) 0.007
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250 Longueur(m) 5

Assistance technique