Conduit isolant S

Conduit isolant S

Détails du produit:

Référence fabricant: DC-CH-S-100-[1-20/1]

Marque: KANAFLEX CORPORATION

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: 14 jours


Données techniques:

Length: 1 ~ 20 m


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DC-CH-S-100-[1-20/1]

Référence pièce
DC-CH-S-100-[1-20/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)

-

1 14 jours 1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC (polychlorure de vinyle) + polypropylène Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard
Diamètre intérieur(mm) 100.3 Diamètre extérieur(mm) 118.0 Couleur Blanc
Fluide applicable Air Pression admissible maximale (température normale)(MPa) 0.004 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60
Rayon de pliure admissible(mm) 300 Diamètre nominal en mm (pouces) 100(4)

Assistance technique