• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexible tressé général V.S. Kana Line A

Flexible tressé général V.S. Kana Line A
Reinforcing cord confers an allowed pressure tolerance of 0.490MPa. Lightweight and flexible hose. A pressure-resistant type of V.S. hose.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS-KL-065-[1-50/1]
VS-KL-150-[1-20/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)

-

1 11 jours 6578.52702 1/263.51 ~ 50

-

1 16 jours 1501827806152.41 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à la pression / Vide
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Rouge
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Pression admissible (température normale)(MPa) ::0.5

Assistance technique