Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AB-W-090-[1-50/1] |
AB-W-100-[1-50/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal / Pouces (φ) | Diamètre intérieur (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 jours | 90 | 105 | 300 | 3 1/2 | 88.9 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 100 | 119 | 330 | 4 | 101.6 | 1 ~ 50 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) / Agroalimentaire | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard / Prévention contre l'électricité statique / Résistance à l'abrasion / Flexibilité / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Caoutchouc spécial + PVC rigide | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Noir |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::50 | Pression admissible (température normale)(MPa) | ::0.098 |
Configurer
Propriétés de base
Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal / Pouces(φ)
Diamètre intérieur(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles