• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexible résistance à l'abrasion New, résistance à la chaleur, flexible résistance à l'abrasion

Flexible résistance à l'abrasion New, résistance à la chaleur, flexible résistance à l'abrasion
A hose with superior abrasion resistance. Heat-resistant and capable of enduring blasts of heat up to 100°C. Uses conductive materials and steel wires for a grounding effect, providing an even higher level of safety.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB-H-038-[1-50/1]
AB-H-050-[1-50/1]
AB-H-065-[1-50/1]
AB-H-100-[1-50/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)

-

1 26 jours 3847.61351 1/2381 ~ 50

-

1 26 jours 5062.6180250.61 ~ 50

-

1 16 jours 6576.02252 1/262.41 ~ 50

-

1 16 jours 1001205704101.61 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance à la chaleur / Vide
Matériau de flexible Caoutchouc synthétique (EPDM) + Câble en acier + Polypropylène Raccords métalliques de montage NA Couleur Noir
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::100 Pression admissible (température normale)(MPa) ::0.1

Assistance technique