Flexible léger

Flexible léger

Détails du produit:

Référence fabricant: T-RT-032

Marque: KANAFLEX CORPORATION

Prix: 189.89

Délai de livraison: 64 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-RT-032

Référence pièce
T-RT-032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

189.89 €

2 64 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe NA Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm 32
Diamètre extérieur(Ø) 36.5 Propriétés Standard / Flexibilité Matériau de flexible Chlorure de vinyle
Raccords métalliques de montage NA Couleur Gris Diamètre nominal / Pouces(φ) 1 1/4
Diamètre intérieur(mm) 31.0 Longueur(m) 25

Assistance technique