Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21102-38-5 |
21102-125-5 |
21102-175-5 |
21102-200-5 |
21102-250-5 |
21102-300-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 39 | 45.0 | 0.02 | 30 | 38 | 1 1/2 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 125 | 130.3 | 0.01 | 90 | 125 | 5 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 175 | 180.7 | 0.01 | 120 | 175 | 7 | 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 200 | 205.7 | 0.01 | 150 | 200 | 8 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 250 | 255.9 | 0.008 | 185 | 250 | 10 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 305.9 | 0.007 | 230 | 300 | 12 | 5 |
Loading...
Matériau | Feuille d'aluminium (stratifiée) + câble en acier dur | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard / Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Couleur métallisée | Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Diamètre nominal (mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles