Conduit TAC transparent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21121-38-[1-50/1]
21121-65-[1-30/1]
21121-75-[1-30/1]
21121-125-[1-20/1]
21121-150-[1-20/1]
21121-200-[1-20/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (mm) Diamètre nominal (pouces) Length
(m)

-

1 10 jours 1037.344.50.0638381 1/21 ~ 50

-

1 10 jours 1062.4720.0465652 1/21 ~ 30

-

1 10 jours 1076.486.40.04757531 ~ 30

-

1 10 jours 10125.9138.70.0212512551 ~ 20

-

1 10 jours 10152.4164.80.0215015061 ~ 20

-

1 10 jours 10203.7217.10.0120020081 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC souple·dur Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard
Couleur Transparence Fluide applicable Poudre / Graines / Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique