Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21181-50-[1-30/1] |
21181-100-1 |
21181-100-[2-30/1] |
21181-200-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 50.6 | 60.2 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 203.2 | 216.5 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 |
Loading...
Matériau | PVC flexible et rigide résistant à l'huile | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard / Résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Ivoire | Fluide applicable | Air / Brouillard d'huile | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Diamètre nominal (mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles