Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21180-50-5 |
21180-65-5 |
21180-75-5 |
21180-100-5 |
21180-125-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 51 | 54.5 | 120 | 50 | 2 | ||
199.22 € | 1 | 9 jours | 10 | 67.5 | 71.5 | 140 | 65 | 2 1/2 | ||
174.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 76 | 80 | 160 | 75 | 3 | ||
201.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 102.5 | 106 | 210 | 100 | 4 | ||
241.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 127.5 | 131 | 250 | 125 | 5 |
Loading...
Matériau | Aluminium avec tissu polyester + Spirale de renforcement de plaque en acier zingué | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard / Résistance à la chaleur / Faible production de poussière |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Couleur métallisée | Fluide applicable | Air | Pression admissible (température normale)(MPa) | 0.007 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::130 | Longueur(m) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre nominal (mm)
Diamètre nominal (pouces)
Type
Propriétés optionnelles