Conduit TAC résistant à la chaleur MD-25 (tuyauterie libre)

Conduit TAC résistant à la chaleur MD-25 (tuyauterie libre)
[Features]
· Uses specially coated glass cloth and a stainless steel plate (SUS304) reinforcing core, and can be used at 250°C or below.
· Flexible and easy to store and transport.
· The specially coated glass cloth used for the product has excellent flame retardant properties (product passed level 1 fireproofing testing)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21115-65-5
21115-90-5
21115-175-5
21115-250-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (mm) Diamètre nominal (pouces) Length
(m)

-

1 9 jours 106771.5140652 1/25

-

1 9 jours 109194.5190903 1/25

-

1 9 jours 10176.518034017575

-

1 9 jours 10253256510250105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Tissu de verre à revêtement spécial + EN 1.4301 équiv. Noyau de renfort Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Ignifuge / Résistance à la chaleur
Couleur Gris Fluide applicable Air / Étincelle Pression admissible (température normale)(MPa) 0.007
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250

Assistance technique