• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TAC ECO SD-AS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22183-38-[1-50/1]
22183-50-[1-50/1]
22183-65-[1-20/1]
22183-100-[1-20/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre nominal (mm) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (pouces) Length
(m)

-

1 9 jours 103847.51501 1/21 ~ 50

-

1 10 jours 10506219521 ~ 50

-

1 9 jours 106576.02552 1/21 ~ 20

-

1 9 jours 1010012045041 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Performance antistatique / Résistance à l'abrasion / Transparence / Flexibilité
Matériau de flexible Polypropylène élastomère composé antistatique spécial Raccords métalliques de montage NA Couleur Semi-transparent
Pression admissible (température normale)(MPa) 0.10 Plage de températures de service, aspiration(°C) 0-50 Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) 0-50

Assistance technique