Bouchon MSP, type PM à accouplement de moule

Bouchon MSP, type PM à accouplement de moule
[Features]
· Quickly connect and disconnect mold cooling water hoses.
· One-touch operation is supported.
· Rust-resistant material available in an abundant variety of shapes.
· Previously, changing tooling settings wasted much time, whereas, use of this coupling makes the task very simple; easy operation is achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPM-01
MPM-02
MPM-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type raccord en T à filetage de connexion Zone en coupe transversale minimum
(mm2)

3.19 €

1 5 jours R1/819

2.74 €

1 5 jours R1/428

3.36 €

1 10 jours R3/828

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Fileté Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton (BSBM) Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Eau
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::180
Plage de pression de service(MPa) ::0.98

Assistance technique