• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouchons micro super mini CA00, modèle MP pour l'industrie générale

Bouchons micro super mini CA00, modèle MP pour l'industrie générale
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CA-00-MP-M5

Marque: NEW-MACHINE

Prix: 4.10

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-00-MP-M5

Référence pièce
CA-00-MP-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Fileté Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton (BSBM) Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180
Plage de pression de service(MPa) 0::0.98 Type raccord en T à filetage de connexion M5 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 4.5

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons micro super mini CA00, modèle MP pour l'industrie générale, le numéro d'article est le suivant: CA-00-MP-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-00-MP-M5.

Assistance technique