• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelles élastiques pour capuchons【1-8,000 pièces par conditionnement】

Rondelles élastiques pour capuchons
  • Remise sur volume
[Materials] Stainless Steel
[Surface Treatment] Anti-Rust Oil Only, Trivalent Chromate, Chromate, Nickel Plating, Tempering Color
[Inner diameter d (mm)] 2.1 2.4 2.7 3.1 4.1 5.1 6.1 6.5 8.2 10.2 11.4 12.2 13 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5
[Nominal Thread (M)] 2 2.3 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Thread (inch)] 1/4 7/16 1/2
[Thickness t (mm)] 0.5 0.6 0.7 1 1.3 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW-5
SW-6
SW-8
SW-10
SW-12
SW-14
SW-16
SW-20
SW-24
SW-27
SW-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente D.E. D
(mm)

74.35 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 105.151.4Boîte / paquet8.5

97.48 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

106.161.6Boîte / paquet10

48.74 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

108.182Boîte / paquet13

0.06 €

1 6 jours 1010.2102.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)16

75.74 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012.2122.5Boîte / paquet18

51.45 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1014.2143Boîte / paquet21

66.42 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016.2163.2Boîte / paquet24

50.65 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1020.2204.5Boîte / paquet30

65.98 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1024.5245Boîte / paquet36

58.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1027.5275.5Boîte / paquet40

54.14 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1030.5306Boîte / paquet44.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Matériau Acier
Traitement de surface Couleur de l'état de livraison Matériau : acier JIS-SWRH57A–JIS-SWRH77B Traitement de surface (détaillé) Couleur de l'état de livraison
Type, rondelles élastiques Standard

Assistance technique