Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 26.6 | - | 1 | 3 | [Non fourni] Textile | 50 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 13.3 | - | 1/2 | 1.4 | [Non fourni] Textile | 26 | |
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Couleur de l'état de livraison | 3.15 | 3 | - | 0.4 | Couleur de l'état de livraison | 7 | |
0.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage nickel | 3.15 | 3 | - | 0.4 | Couleur de l'état de livraison | 7 | |
0.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Couleur de l'état de livraison | 4.25 | 4 | - | 0.5 | Couleur de l'état de livraison | 9 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 4.25 | 4 | - | 0.5 | Couleur de l'état de livraison | 9 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 4.25 | 4 | - | 0.5 | Couleur de l'état de livraison | 9 | |
0.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Couleur de l'état de livraison | 5.25 | 5 | - | 0.6 | Couleur de l'état de livraison | 11 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 5.25 | 5 | - | 0.6 | Couleur de l'état de livraison | 11 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 5.25 | 5 | - | 0.6 | Couleur de l'état de livraison | 11 | |
0.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Couleur de l'état de livraison | 6.4 | 6 | - | 0.7 | Couleur de l'état de livraison | 13 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 6.4 | 6 | - | 0.7 | Couleur de l'état de livraison | 13 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Couleur de l'état de livraison | 8.4 | 8 | - | 0.9 | Couleur de l'état de livraison | 16 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 8.4 | 8 | - | 0.9 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 16 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 8.4 | 8 | - | 0.9 | [Placage nickel] Placage nickel | 16 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 10.6 | 10 | - | 1.2 | [Non fourni] Textile | 20 | |
0.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 10.6 | 10 | - | 1.2 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 20 | |
0.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 10.6 | 10 | - | 1.2 | [Placage nickel] Placage nickel | 20 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 12.6 | 12 | - | 1.4 | [Placage nickel] Placage nickel | 24 | |
0.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 14.6 | 14 | - | 1.6 | [Non fourni] Textile | 28 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 14.6 | 14 | - | 1.6 | [Placage nickel] Placage nickel | 28 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 16.9 | 16 | - | 1.8 | [Non fourni] Textile | 31.5 | |
1.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 16.9 | 16 | - | 1.8 | [Placage nickel] Placage nickel | 31.5 | |
1.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 18.9 | 18 | - | 2 | [Non fourni] Textile | 35 | |
1.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 20.9 | 20 | - | 2.2 | [Non fourni] Textile | 38 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 22.9 | 22 | - | 2.5 | [Non fourni] Textile | 41 | |
2.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 25.2 | 24 | - | 2.7 | [Non fourni] Textile | 46 | |
6.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 31 | 30 | - | 3.55 | [Non fourni] Textile | 56 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] N/A | 37.5 | 36 | - | 5 | [Non fourni] Textile | 70 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier | EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | Type, rondelles élastiques | Rondelles élastiques à disque |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Vis nominale (pouce)
Épaisseur T(mm)
Traitement de surface (détaillé)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles