Bagues de retenue concentriques pour douille JIS【1-100 pièces par conditionnement】

Bagues de retenue concentriques pour douille JIS
  • Remise sur volume
[Type] Thrust direction-mounted (for hole)
[Shape] C-shaped concentric retaining ring
[Material] SWRH57 to 82A or its B equivalent retaining ring
[Type] Inner retaining ring mounting procedure
[Type] Standard product
[Type] Retaining ring
[Sales unit] Sold individually (a single piece is available for purchase) box/pack
[Shaft/hole/groove nominal diameter (reference) (mm)]26 37 52 55 56 62 68 72 75 80 90 100
[Groove width] 1.35 1.75 2.2 2.7 3.2
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HHK-HCRFZ52
HHK-HCRFZ55
HHK-HCRFZ62
HHK-HCRFZ68
HHK-HCRFZ72
HHK-HCRFZ75
HHK-HCRFZ80
HHK-HCRFZ90
HHK-HCRFZ100
JISDTW-NN-26
JISDTW-NN-37
JISDTW-NN-52
JISDTW-NN-55
JISDTW-NN-56
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Unité de vente Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Largeur de rainure

1.57 €

1 Disponible 6 jours 10525255Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)522.2

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10555558Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)552.2

1.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10626265Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)622.2

2.24 €

1 Disponible 6 jours 10686871Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)682.7

2.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10727275Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)722.7

2.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10757578Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)752.7

2.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10808083.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)802.7

2.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10909093.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)903.2

3.10 €

1 Disponible 6 jours 10100100103.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1003.2

0.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10262627.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)261.35

35.50 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10373739Boîte / paquet371.65

70.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10525255Boîte / paquet522.2

1.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10555558Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)552.2

1.07 €

1 Disponible 7 jours 10565659Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)562.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour trou) Forme Bagues de retenue concentriques en C Matériau Acier à haute teneur en carbone (JIS-SWRH57–82A ou B équiv.)
Type à bague de retenue Butée de roue intérieure Type de méthode de montage Standard Type de produit Bague de retenue

Assistance technique