Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T5304-15 |
T5304-18 |
T5304-25 |
T5304-31 |
T5304-37 |
T5304-43 |
T5304-50 |
T5304-62 |
T5304-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 4~4.5 | 3.05 | 4-4.5 | |
0.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 4.5-5.5 | 3.76 | 4.5-5.5 | |
0.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 6–7 | 5.33 | 6-7 | |
0.07 € | 25 | Disponible | 6 jours | 10 | 31 | 7.5~8.5 | 6.91 | 7.5-8.5 | |
0.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 37 | 9~10.5 | 8.41 | 9-10.5 | |
0.14 € | 25 | Disponible | 6 jours | 10 | 43 | 11~12 | 9.91 | 11-12 | |
0.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 12~13 | 11.18 | 12-13 | |
0.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 62 | 15-17 | 13.49 | 15-17 | |
0.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 18-20 | 16.05 | 18-20 |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bagues de retenue en K | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) |
Type de produit | Bague de retenue | Traitement de surface | À revêtement phosphate |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles